Puretech
DVR160x40-Ø20
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
Material do centro da roda | Chapa de aço |
---|---|
Material do piso da roda | Borracha sólida, preta |
Rolamento | Rolamento |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 160 mm |
Largura do piso | 40 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 20 mm |
Comprimento do cubo | 58 mm |
Dureza do piso (A) | 80 Shore A |
Atributos principais
Nome do produto | Puretech |
---|---|
Tipo de produto | Roda |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Capacidade de carga a 3 km/h | 135 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 135 KG |
Capacidade de carga estática | 270 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 85 °C |
Peso global | 0,99 KG |