Puretech
DIK 150x32-Ø8,1
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Consumidor industrial, Ferragista |
---|---|
Nome do produto | Puretech |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG |
Capacidade de carga estática | 200 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 85 °C |
Peso global | 0,9 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Roda
Material do centro da roda | Chapa de aço |
---|---|
Material do piso da roda | Borracha sólida, não deixa marcas |
Rolamento | Rolamento cónico |
Cor da roda | Passivada a azul |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 150 mm |
Largura do piso | 32 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 8 mm |
Comprimento do cubo | 36 mm |
Largura da roda | 32 mm |
Dureza do piso (A) | 80 Shore A |