Omikron
9250FTP400P66
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Aeronáutica, Soluções de transporte pesado |
---|---|
Nome do produto | Omikron |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
Padrão | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
Capacidade de carga a 3 km/h | 3200 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 3840 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 3200 KG |
Capacidade de carga estática | 6400 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 470 mm |
Peso global | 49,02 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Ferro fundido ou forjado, pesado |
---|---|
Em forma de garfo | Reto |
rolamento giratório | Rolamento axial de esferas |
offset | 115 mm |
Raio giratório | 315 mm |
interferência giratória | 630 mm |
Roda
Material do centro da roda | Moldagem |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 400 mm |
Largura do piso | 100 mm |
Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 250 mm |
Largura da placa | 200 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 210 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 160 mm |
Diâmetro do furo da placa | 17 mm |