Omikron twin
9958TOP250P65
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
Em forma de garfo | Roda dupla com suporte |
Cor | Revestimento transparente , Revestimento transparente |
Diâmetro do dome | 160 mm |
Roda
Material do centro da roda | Poliamida, pesada |
---|---|
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
Cor da roda | Natural white |
piso | Piso duro |
Diâmetro da roda | 250 mm |
Largura do piso | 50 mm |
Largura da roda | 50 mm |
Dureza do piso (D) | 75 Shore D |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 200 mm |
Largura da placa | 160 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 120 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 160 mm |
Diâmetro do furo da placa | 15 mm |
Atributos principais
Nome do produto | Omikron twin |
---|---|
Tipo de produto | Rodízio fixo |
Padrão | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
Capacidade de carga a 3 km/h | 2640 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 2640 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 2200 KG |
Capacidade de carga estática | 5280 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 85 °C |
altura total | 325 mm |
Largura geral | 192 mm |
Peso global | 11,71 KG |