Omikron twin
9950FTP200P65
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
Material | Ferro fundido ou forjado, pesado |
---|---|
Em forma de garfo | Roda dupla com suporte |
rolamento giratório | Rolamento axial de esferas |
Cor | Revestimento transparente , Revestimento transparente |
offset | 60 mm |
Raio giratório | 166 mm |
interferência giratória | 332 mm |
Diâmetro do dome | 160 mm |
Roda
Material do centro da roda | Moldagem |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
Cor da roda | Amarelo mel (RAL1005) |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 200 mm |
Largura do piso | 50 mm |
Largura da roda | 50 mm |
Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
Dureza do piso (D) | 42 Shore D |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 200 mm |
Largura da placa | 160 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 120 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 160 mm |
Diâmetro do furo da placa | 15 mm |
Atributos principais
Nome do produto | Omikron twin |
---|---|
Tipo de produto | Rodízio giratório |
Padrão | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
Capacidade de carga a 3 km/h | 2400 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 2400 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 2000 KG |
Capacidade de carga estática | 4800 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 275 mm |
Largura geral | 189 mm |
Peso global | 21,99 KG |