Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Atributos principais
Aplicações | Aeronáutica, Automóvel, Consumidor industrial, Ferragista, Robôs móveis autónomos, Soluções de armazenamento, Soluções de transporte pesado |
---|---|
Nome do produto | Novatech |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Capacidade de carga a 3 km/h | 300 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 300 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 240 KG |
Capacidade de carga estática | 600 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
Peso global | 0,5 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Roda
Material do centro da roda | Alumínio |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
Cor da roda | Amarelo mel (RAL1005) |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 100 mm |
Largura do piso | 40 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 8 mm |
Comprimento do cubo | 45 mm |
Largura da roda | 40 mm |
Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
Dureza do piso (D) | 42 Shore D |