Novatech
FTP400x100-Ø40 HL120
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
Material do centro da roda | Moldagem |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
Cor da roda | Amarelo mel (RAL1005) |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 400 mm |
Largura do piso | 100 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 40 mm |
Comprimento do cubo | 120 mm |
Largura da roda | 100 mm |
Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
Dureza do piso (D) | 42 Shore D |
Atributos principais
Nome do produto | Novatech |
---|---|
Padrão | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
Capacidade de carga a 3 km/h | 3200 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 3840 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 3200 KG |
Capacidade de carga estática | 6400 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
Peso global | 28,24 KG |