Novatech
ETP 080x40-Ø20 HL40
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Aeronáutica, Automóvel, Consumidor industrial, Ferragista, Robôs móveis autónomos, Soluções de armazenamento, Soluções de transporte pesado |
---|---|
Nome do produto | Novatech |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Capacidade de carga a 4 km/h | 500 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 400 KG |
Capacidade de carga estática | 1000 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
Peso global | 0,68 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Roda
Material do centro da roda | Aço, ferro |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
Cor da roda | Amarelo mel (RAL1005) |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 80 mm |
Largura do piso | 40 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 20 mm |
Comprimento do cubo | 40 mm |
Largura da roda | 40 mm |
Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
Dureza do piso (D) | 42 Shore D |
Tipo de rolamento | 6204 |