Rodas em aço inoxidável para uma vida útil mais longa
Uma solução para enfrentar estes desafios são as rodas inoxidáveis que podem suportar cargas pesadas. Estes rodízios são especialmente concebidos para ambientes exigentes e podem suportar requisitos rigorosos. Desta forma, pode ter a certeza de que o material permanecerá durável durante um longo período de tempo, mesmo em condições difíceis.


A nossa solução para si: a polivalente Alpha
Um rodízio que é capaz de desafiar todos os requisitos é a nossa família de produtos de rodízios TENTE Alpha. Este rodízio oferece elevadas capacidades de carga e é um verdadeiro produto multiusos. O rodízio faz parte de um vasto portefólio de produtos para atender a diferentes requisitos e é adequado para montagem em todos os tipos de equipamentos. A Alpha também está disponível em aço inoxidável, o que a torna adequada para influências ambientais especiais, tais como humidade, produtos químicos e várias substâncias agressivas.
O rodízio Alpha pode ser fornecido em vários tamanhos e capacidades de carga. É adequado para uma vasta gama de aplicações diferentes. A roda Alpha é robusts, durável e pode suportar as condições difíceis encontradas em ambientes industriais. Para além disso, esta família de produtos é fácil de montar e oferece um movimento suave de cargas pesadas.
As suas vantagens com o nosso rodízio Alpha
- Robusto e polivalente: adequado para as suas necessidades mais exigentes
- Utilização flexível: pode ser montado em qualquer tipo de dispositivo
- Utilização duradoura: utilização contínua em condições exigentes
- Versão em aço inoxidável disponível: utilização sem corrosão mesmo em condições ambientais difíceis
Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais conselhos, os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo. Basta contactar-nos através do formulário de contacto abaixo e teremos todo o gosto em entrar em contacto consigo.


Qual a capacidade de carga normal das rodas e rodízios?
Os rodízios e as rodas devem ser capazes de suportar diferentes quantidades de peso. No entanto, os requisitos exatos dependem da sua aplicação individual. Alguns rodízios só precisam de ser capazes de transportar material leve, como caixas de cartão ou gavetas. Outros rodízios têm de ser concebidos para maquinaria pesada, camiões ou mesmo navios. No entanto, em geral, os rodízios utilizados em ambientes industriais têm de ser capazes de suportar cargas de peso que variam entre várias centenas de quilogramas e várias toneladas, com diferentes velocidades e duração de utilização. As especificações exactas dependem da aplicação específica e dos requisitos do cliente.
Como proteger as rodas e rodízios do desgaste?
Há várias formas de proteger as rodas e os rodízios do desgaste. Por um lado, é importante escolher o material correto. Em seguida, a escolha dos pisos corretos para o seu pavimento pode tornar as rodas e os rodízios mais resistentes ao desgaste. Além disso, os procedimentos de manutenção regulares podem contribuir para prolongar a vida útil das rodas e rodízios. Além disso, é melhor prestar atenção à quantidade de peso que uma roda pode suportar. Cargas excessivas podem desgastar rapidamente a roda e a sua substituição pode custar tempo e dinheiro valiosos.
Qual a importância da resistência das rodas e rodízios e aos produtos químicos?
A resistência das rodas e rodízios aos produtos químicos na indústria em geral é essencial, uma vez que muitas aplicações industriais utilizam produtos químicos e substâncias agressivas. As rodas e rodízios que não sejam resistentes a produtos químicos podem ficar danificados ou o seu desempenho pode ser comprometido, o que pode levar a uma diminuição da produtividade ou mesmo causar problemas de segurança. A exposição de rodas e rodízios a produtos químicos que podem decompor ou enfraquecer os materiais pode levar ao desgaste prematuro e à falha das rodas e rodízios. Por este motivo, as rodas rodízios na indústria necessitam frequentemente de incorporar materiais resistentes a produtos químicos, como o aço inoxidável, o poliuretano ou a borracha. Por conseguinte, é importante que as rodas e os rodízios sejam selecionados para utilização em ambientes e aplicações específicos para garantir a máxima resistência a produtos químicos e substâncias agressivas.