Maxtech
XSC150x32-Ø8
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
Material do centro da roda | Poliamida, eletro-condutivo |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, injetado, eletro-condutivo |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 150 mm |
Largura do piso | 32 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 8,3 mm |
Comprimento do cubo | 36,5 mm |
Dureza do piso (A) | 91 Shore A |
Dureza do piso (D) | 40 Shore D |
Atributos principais
Nome do produto | Maxtech |
---|---|
Características especiais | Aço inoxidável, Elétrico condutivo |
Tipo de produto | Roda |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 160 KG |
Capacidade de carga estática | 320 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
Peso global | 0,45 KG |