Maxtech
UAK050x20-Ø6
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Atributos principais
Aplicações | Carrinhos de limpeza profissional, Carros de compras, Consumidor industrial, Esterilização, Máquinas e equipamento para oficinas |
---|---|
Nome do produto | Maxtech |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 50 KG |
Capacidade de carga estática | 100 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
Peso global | 0,07 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Roda
Material do centro da roda | Poliamida |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
Rolamento | Rolamento cónico |
Cor da roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 50 mm |
Largura do piso | 20 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 6 mm |
Comprimento do cubo | 22 mm |
Largura da roda | 20 mm |
Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
Dureza do piso (D) | 42 Shore D |