Kappa
9688TOP150P63 CL67
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Aeronáutica, Automóvel, Ferragista, Soluções de transporte pesado |
---|---|
Nome do produto | Kappa |
Tipo de produto | Rodízio fixo |
Padrão | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
Capacidade de carga a 3 km/h | 800 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 960 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 800 KG |
Capacidade de carga estática | 1600 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -30 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 200 mm |
Largura geral | 98 mm |
Peso global | 3,22 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Ferro fundido ou forjado, pesado |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo, Reforçado |
Cor | Passivada a azul |
Diâmetro do dome | 96 mm |
Roda
Material do centro da roda | Poliamida, pesada |
---|---|
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
Cor da roda | Natural white |
piso | Piso duro |
Diâmetro da roda | 150 mm |
Largura do piso | 50 mm |
Largura da roda | 50 mm |
Dureza do piso (D) | 75 Shore D |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 135 mm |
Largura da placa | 110 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
Diâmetro do furo da placa | 11 mm |