Kappa
9680FTP300P64
Atributos principais
Aplicações | Aeronáutica, Automóvel, Ferragista, Soluções de transporte pesado |
---|---|
Nome do produto | Kappa |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
Padrão | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
Capacidade de carga a 4 km/h | 2400 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 2000 KG |
Capacidade de carga estática | 4000 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 355 mm |
Peso global | 19,48 KG |
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
offset | 70 mm |
Raio giratório | 220 mm |
interferência giratória | 440 mm |
Roda
Material do centro da roda | Moldagem |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 300 mm |
Largura do piso | 80 mm |
Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 175 mm |
Largura da placa | 140 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 140 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
Diâmetro do furo da placa | 15 mm |