Kappa load
9658FTP250P64
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
Material | Ferro fundido ou forjado, pesado |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo, Reforçado |
Roda
Material do centro da roda | Moldagem |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 250 mm |
Largura do piso | 80 mm |
Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 175 mm |
Largura da placa | 140 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 140 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
Diâmetro do furo da placa | 15 mm |
Atributos principais
Nome do produto | Kappa load |
---|---|
Tipo de produto | Rodízio fixo |
Padrão | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
Capacidade de carga a 3 km/h | 1800 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 2160 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 1800 KG |
Capacidade de carga estática | 3600 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 305 mm |
Peso global | 16,68 KG |