Kappa load
9658FTP200P64
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Soluções de transporte pesado |
---|---|
Nome do produto | Kappa load |
Tipo de produto | Rodízio fixo |
Padrão | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
Capacidade de carga a 3 km/h | 1400 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 1680 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 1400 KG |
Capacidade de carga estática | 2800 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 255 mm |
Largura geral | 140 mm |
Peso global | 11,12 KG |
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
Cor | Ferro-zink (transparente), Ferro-zink (transparente) |
Diâmetro do dome | 130 mm |
Roda
Material do centro da roda | Moldagem |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, Fundido |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
Cor da roda | Amarelo mel (RAL1005) |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 200 mm |
Largura do piso | 80 mm |
Largura da roda | 80 mm |
Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
Dureza do piso (D) | 42 Shore D |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 175 mm |
Largura da placa | 140 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 140 mm |
Diâmetro do furo da placa | 15 mm |