Kappa load
9651TOP250P63
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Soluções de transporte pesado |
---|---|
Nome do produto | Kappa load |
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão direcional |
Padrão | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
Capacidade de carga a 3 km/h | 1100 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 1320 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 1100 KG |
Capacidade de carga estática | 2200 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -30 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 305 mm |
Largura geral | 110 mm |
Peso global | 5,63 KG |
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
rolamento giratório | Rolamento axial de esferas |
Cor | Passivada a azul |
offset | 61 mm |
Raio giratório | 187,5 mm |
interferência giratória | 375 mm |
Diâmetro do dome | 111 mm |
Roda
Material do centro da roda | Poliamida, pesada |
---|---|
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
Cor da roda | Natural white |
piso | Piso duro |
Diâmetro da roda | 250 mm |
Largura do piso | 50 mm |
Largura da roda | 50 mm |
Dureza do piso (D) | 75 Shore D |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 135 mm |
Largura da placa | 110 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
Diâmetro do furo da placa | 11 mm |