ICS
5328UAX125P51 INOX 7001 &
Atributos principais
Aplicações | Carrinhos Médicos |
---|---|
Nome do produto | ICS |
Tipo de produto | Rodízio fixo |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG |
Capacidade de carga estática | 200 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 40 °C |
altura total | 166 mm |
Largura geral | 52 mm |
Peso global | 0,76 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Poliamida |
---|---|
Em forma de garfo | Estreito |
Cor | Cinzento prateado (RAL7001), Cinzento prateado (RAL7001) |
Diâmetro do dome | 52 mm |
Roda
Material do centro da roda | Poliamida |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão, selado |
Cor da roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 125 mm |
Largura do piso | 32 mm |
Largura da roda | 32 mm |
Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
Dureza do piso (D) | 42 Shore D |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 95 mm |
Largura da placa | 70 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 50 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 75 mm |
Diâmetro do furo da placa | 11 mm |