ICS
5327XSX125P51 INOX
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Carrinhos Médicos |
---|---|
Nome do produto | ICS |
Características especiais | Elétrico condutivo |
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão total |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG |
Capacidade de carga estática | 200 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 40 °C |
altura total | 166 mm |
Peso global | 0,79 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Poliamida |
---|---|
Em forma de garfo | Estreito |
rolamento giratório | Com espiga, giratória |
offset | 38 mm |
interferência giratória | 259 mm |
Roda
Material do centro da roda | Poliamida, eletro-condutivo |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, injetado, eletro-condutivo |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão, selado |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 125 mm |
Largura do piso | 32 mm |
Dureza do piso (A) | 92 Shore A |
Dureza do piso (D) | 40 Shore D |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 95 mm |
Largura da placa | 70 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 75 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 50 mm |
Diâmetro do furo da placa | 11 mm |