ICS
5321UAP100R05-18x62
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Poliamida |
---|---|
Em forma de garfo | Estreito |
rolamento giratório | Com espiga, giratória |
offset | 37 mm |
interferência giratória | 199 mm |
Roda
Material do centro da roda | Poliamida |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 100 mm |
Largura do piso | 32 mm |
Dureza do piso (D) | 42 Shore D |
Encaixe
Tipo de fixação | Espiga sólida, redonda |
---|---|
Diâmetro do furo | 18 mm |
Comprimento do furo | 62 mm |
Atributos principais
Nome do produto | ICS |
---|---|
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão direcional |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG |
Capacidade de carga estática | 200 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 40 °C |
altura total | 137 mm |
Peso global | 0,61 KG |