Elastech
UER160x46-Ø20
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Roda
Material do centro da roda | Poliamida |
---|---|
Material do piso da roda | Pneu elástico, preto, vulcanizado |
Rolamento | Rolamento |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 160 mm |
Largura do piso | 46 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 20 mm |
Comprimento do cubo | 58 mm |
Dureza do piso (A) | 63 Shore A |
Atributos principais
Nome do produto | Elastech |
---|---|
Tipo de produto | Roda |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Capacidade de carga a 3 km/h | 300 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 300 KG |
Capacidade de carga estática | 600 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
Peso global | 0,77 KG |