Elastech
JFC150x32-Ø8
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
Material do centro da roda | Molde zincado |
---|---|
Material do piso da roda | Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 150 mm |
Largura do piso | 32 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 8 mm |
Comprimento do cubo | 35,5 mm |
Dureza do piso (A) | 75 Shore A |
Atributos principais
Nome do produto | Elastech |
---|---|
Tipo de produto | Roda |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 150 KG |
Capacidade de carga estática | 300 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 85 °C |
Peso global | 0,93 KG |