Duratech
TOO100x50-Ø15
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
Material do centro da roda | Poliamida, pesada |
---|---|
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Rolamento | Rolamento liso |
piso | Piso duro |
Diâmetro da roda | 100 mm |
Largura do piso | 50 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 15 mm |
Comprimento do cubo | 60 mm |
Dureza do piso (D) | 75 Shore D |
Atributos principais
Nome do produto | Duratech |
---|---|
Tipo de produto | Roda |
Padrão | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
Capacidade de carga a 3 km/h | 600 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 720 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 600 KG |
Capacidade de carga estática | 1200 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
Peso global | 0,39 KG |