Duratech
TOO 125x50-Ø15 HL60
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Carrinhos de limpeza profissional, Consumidor industrial, Ferragista, Soluções de transporte pesado |
---|---|
Nome do produto | Duratech |
Tipo de produto | Roda |
Padrão | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
Capacidade de carga a 3 km/h | 700 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 840 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 700 KG |
Capacidade de carga estática | 1400 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
Peso global | 0,54 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Roda
Material do centro da roda | Poliamida, pesada |
---|---|
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Rolamento | Rolamento liso |
piso | Piso duro |
Diâmetro da roda | 125 mm |
Largura do piso | 50 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 15 mm |
Comprimento do cubo | 60 mm |
Dureza do piso (D) | 75 Shore D |