Duratech
MOP160x50-Ø30
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
Material do centro da roda | Poliamida, muito pesada |
---|---|
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
Cor da roda | Natural white |
piso | Piso duro |
Diâmetro da roda | 160 mm |
Largura do piso | 50 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 30 mm |
Comprimento do cubo | 60 mm |
Largura da roda | 50 mm |
Dureza do piso (D) | 75 Shore D |
Tipo de rolamento | 6306 |
Atributos principais
Nome do produto | Duratech |
---|---|
Padrão | EN12533 - Rodízios de Alta Carga |
Capacidade de carga a 3 km/h | 2250 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 2700 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 2250 KG |
Capacidade de carga estática | 4500 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
Peso global | 1,62 KG |