Compacta
2198UOI045P60-67x24
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Carros de compras, Ferragista, Trading |
---|---|
Nome do produto | Compacta |
Tipo de produto | Rodízio fixo |
Padrão | EN12528 - Rodas de mobiliário |
Capacidade de carga a 3 km/h | 40 KG |
Capacidade de carga estática | 80 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 48,5 mm |
Largura geral | 20 mm |
Peso global | 0,06 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Folha de aço, média |
---|---|
Em forma de garfo | Angular |
Cor | Passivada a azul |
Diâmetro do dome | 20 mm |
Roda
Material do centro da roda | Poliamida |
---|---|
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
Cor da roda | Preto grafite (RAL9011) |
piso | Piso duro |
Diâmetro da roda | 45 mm |
Largura do piso | 18 mm |
Largura da roda | 18 mm |
Dureza do piso (D) | 75 Shore D |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 67 mm |
Largura da placa | 24 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 54 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 54 mm |
Diâmetro do furo da placa | 5,3 mm |