Compacta
1430POI038P60-46x38
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Atributos principais
Aplicações | Carros de compras, Ferragista, Trading |
---|---|
Nome do produto | Compacta |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
Padrão | EN12528 - Rodas de mobiliário |
Capacidade de carga a 3 km/h | 25 KG |
Capacidade de carga estática | 50 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 50,5 mm |
Largura geral | 32 mm |
Peso global | 0,07 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Folha de aço, leve |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo |
rolamento giratório | Uma Fila esferas |
Cor | Passivada a azul |
offset | 13 mm |
Raio giratório | 32 mm |
interferência giratória | 64 mm |
Diâmetro do dome | 32 mm |
Roda
Material do centro da roda | Polipropileno |
---|---|
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
Cor da roda | Preto grafite (RAL9011) |
piso | Piso duro |
Diâmetro da roda | 38 mm |
Largura do piso | 16 mm |
Largura da roda | 16 mm |
Dureza do piso (D) | 65 Shore D |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 46 mm |
Largura da placa | 38 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 28 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 36 mm |
Diâmetro do furo da placa | 5,3 mm |