Compacta
1430POI032P60-38X32
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Folha de aço, leve |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo |
rolamento giratório | Uma Fila esferas |
Cor | Passivada a azul |
offset | 11 mm |
Raio giratório | 27 mm |
interferência giratória | 54 mm |
Diâmetro do dome | 26,5 mm |
Roda
Material do centro da roda | Polipropileno |
---|---|
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
Cor da roda | Preto grafite (RAL9011) |
piso | Piso duro |
Diâmetro da roda | 32 mm |
Largura do piso | 14 mm |
Largura da roda | 14 mm |
Dureza do piso (D) | 65 Shore D |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 38 mm |
Largura da placa | 32 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 24 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 30 mm |
Diâmetro do furo da placa | 4,2 mm |
Atributos principais
Nome do produto | Compacta |
---|---|
Tipo de produto | Rodízio giratório |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 20 KG |
Capacidade de carga estática | 40 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 42,5 mm |
Largura geral | 26 mm |
Peso global | 0,05 KG |