Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Roda
Material do centro da roda | Polipropileno |
---|---|
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Rolamento | Rolamento |
piso | Piso duro |
Diâmetro da roda | 80 mm |
Largura do piso | 34 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 12 mm |
Comprimento do cubo | 44,4 mm |
Dureza do piso (D) | 65 Shore D |
Atributos principais
Nome do produto | Basetech |
---|---|
Tipo de produto | Roda |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Capacidade de carga a 3 km/h | 125 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 125 KG |
Capacidade de carga estática | 250 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
Peso global | 0,1 KG |