Basetech
POO075x25-Ø8
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Atributos principais
Aplicações | Ferragista |
---|---|
Nome do produto | Basetech |
Tipo de produto | Roda |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 50 KG |
Capacidade de carga estática | 100 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
Peso global | 0,05 KG |
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
Rolamento | Rolamento liso |
piso | Piso duro |
Diâmetro da roda | 75 mm |
Largura do piso | 25 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 8 mm |
Comprimento do cubo | 26,5 mm |
Dureza do piso (D) | 65 Shore D |