Basetech
POO065x30-Ø12 RAL9011
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Ferragista |
---|---|
Nome do produto | Basetech |
Tipo de produto | Roda |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Capacidade de carga a 3 km/h | 120 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 120 KG |
Capacidade de carga estática | 240 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
Peso global | 0,05 KG |
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
Rolamento | Rolamento liso |
piso | Piso duro |
Diâmetro da roda | 65 mm |
Largura do piso | 30 mm |
Diâmetro do furo do eixo | 12,1 mm |
Comprimento do cubo | 34,5 mm |
Dureza do piso (D) | 65 Shore D |