Alpha
3477PVR100P30-13
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
Material | Folha de aço, pesada |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
offset | 41 mm |
Raio giratório | 121 mm |
interferência giratória | 242 mm |
Roda
Material do centro da roda | Polipropileno |
---|---|
Material do piso da roda | Borracha sólida, preta |
Rolamento | Rolamento |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 100 mm |
Largura do piso | 35 mm |
Dureza do piso (A) | 85 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Furo da rosca |
---|---|
Diâmetro do furo | 13 mm |
Atributos principais
Nome do produto | Alpha |
---|---|
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão total |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Capacidade de carga a 3 km/h | 75 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 75 KG |
Capacidade de carga estática | 150 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 128 mm |
Peso global | 1,01 KG |