Alpha
3470DVR160P63
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
Material | Folha de aço, pesada |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Cor | Passivada a azul |
offset | 55 mm |
Raio giratório | 135 mm |
interferência giratória | 270 mm |
Diâmetro do dome | 96 mm |
Roda
Material do centro da roda | Chapa de aço |
---|---|
Material do piso da roda | Borracha sólida, preta |
Rolamento | Rolamento |
Cor da roda | Passivada a azul |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 160 mm |
Largura do piso | 40 mm |
Largura da roda | 40 mm |
Dureza do piso (A) | 80 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 137 mm |
Largura da placa | 105 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
Diâmetro do furo da placa | 11 mm |
Atributos principais
Nome do produto | Alpha |
---|---|
Tipo de produto | Rodízio giratório |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Capacidade de carga a 3 km/h | 135 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 135 KG |
Capacidade de carga estática | 270 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 85 °C |
altura total | 200 mm |
Largura geral | 96 mm |
Peso global | 2,37 KG |