Alpha
3430POO065P60-95x70
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Aeronáutica, Automóvel, Carros de compras, Catering, Consumidor industrial, Instituições médicas, Mobilidade urbana, Máquinas e equipamento para oficinas, Retalho e Logística, Soluções de armazenamento, Trading |
---|---|
Nome do produto | Alpha |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Capacidade de carga a 3 km/h | 120 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 120 KG |
Capacidade de carga estática | 240 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 83 mm |
Largura geral | 65 mm |
Peso global | 0,4 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Folha de aço, pesada |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo |
rolamento giratório | Uma Fila esferas |
Cor | Passivada a azul |
offset | 22 mm |
Raio giratório | 54,5 mm |
interferência giratória | 109 mm |
Diâmetro do dome | 65 mm |
Roda
Material do centro da roda | Polipropileno |
---|---|
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Rolamento | Rolamento liso |
Cor da roda | Preto grafite (RAL9011) |
piso | Piso duro |
Diâmetro da roda | 65 mm |
Largura do piso | 30 mm |
Largura da roda | 30 mm |
Dureza do piso (D) | 65 Shore D |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 95 mm |
Largura da placa | 70 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 45 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 52 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 66,5 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 77 mm |
Diâmetro do furo da placa | 8 mm |