Alpha stainless
8470UOO080P30-13
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
Material | Aço inoxidável, pesado |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Cor | Aço inoxidável , Aço inoxidável |
offset | 44,5 mm |
Raio giratório | 84,5 mm |
interferência giratória | 169 mm |
Diâmetro do dome | 75 mm |
Roda
Material do centro da roda | Poliamida |
---|---|
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Rolamento | Rolamento liso |
Cor da roda | Natural white |
piso | Piso duro |
Diâmetro da roda | 80 mm |
Largura do piso | 34 mm |
Largura da roda | 34 mm |
Dureza do piso (D) | 75 Shore D |
Encaixe
Tipo de fixação | Furo da rosca |
---|---|
Diâmetro do furo | 13 mm |
Atributos principais
Nome do produto | Alpha stainless |
---|---|
Características especiais | Aço inoxidável |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Capacidade de carga a 3 km/h | 150 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 150 KG |
Capacidade de carga estática | 300 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 108 mm |
Largura geral | 75 mm |
Peso global | 0,55 KG |