Alpha central
3476UFP200P67 OH240 brake-asm
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Automóvel, Máquinas e equipamento para oficinas, Retalho e Logística |
---|---|
Nome do produto | Alpha central |
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão central e total |
Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
Capacidade de carga a 3 km/h | 300 KG |
Capacidade de carga a 4 km/h | 300 KG |
Capacidade de carga a 6 km/h | 250 KG |
Capacidade de carga estática | 600 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 240 mm |
Largura geral | 99 mm |
Peso global | 3,13 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Folha de aço, pesada |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Cor | Passivada a azul |
offset | 55 mm |
Raio giratório | 143,5 mm |
interferência giratória | 287 mm |
Diâmetro do dome | 96 mm |
Roda
Material do centro da roda | Poliamida |
---|---|
Material do piso da roda | Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
Cor da roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 200 mm |
Largura do piso | 46 mm |
Largura da roda | 46 mm |
Dureza do piso (A) | 63 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa com travão central |
---|---|
Comprimento da placa | 176 mm |
Largura da placa | 112 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 77,5 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
Diâmetro do furo da placa | 13 mm |