Agila
2477PJP125P50
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
Material | Folha de aço, média |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
offset | 41 mm |
Raio giratório | 131 mm |
interferência giratória | 262 mm |
Diâmetro do dome | 60 mm |
Roda
Material do centro da roda | Polipropileno |
---|---|
Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 125 mm |
Largura do piso | 32 mm |
Dureza do piso (A) | 83 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
---|---|
Comprimento da placa | 77 mm |
Largura da placa | 67 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 56 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 61,5 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 46,5 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 51,5 mm |
Diâmetro do furo da placa | 8,5 mm |
Atributos principais
Nome do produto | Agila |
---|---|
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão total |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG |
Capacidade de carga estática | 200 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 160 mm |
Largura geral | 60 mm |
Peso global | 0,87 KG |