Agila
2477DIK075R07-Ø27-30
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Atributos principais
Aplicações | Carrinhos de limpeza profissional, Catering, Consumidor industrial, Instituições médicas, Mobiliário Profissional , Mobiliário para Cuidados de Saúde |
---|---|
Nome do produto | Agila |
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão total |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 55 KG |
Capacidade de carga estática | 110 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 40 °C |
altura total | 103 mm |
Peso global | 0,55 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Folha de aço, média |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
offset | 24 mm |
Raio giratório | 80 mm |
interferência giratória | 160 mm |
Roda
Material do centro da roda | Chapa de aço |
---|---|
Material do piso da roda | Borracha sólida, não deixa marcas |
Rolamento | Rolamento cónico |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 75 mm |
Largura do piso | 25 mm |
Dureza do piso (A) | 80 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Expansor sintético, redondo |
---|---|
Encaixe expansivo (Mínimo) | 27 mm |
Encaixe expansivo (Máximo) | 30 mm |