Agila twin
2977PJP075P30-10
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
Material | Folha de aço, média |
---|---|
Em forma de garfo | Roda dupla com suporte |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Cor | Passivada a azul |
offset | 31,3 mm |
Raio giratório | 99 mm |
interferência giratória | 198 mm |
Diâmetro do dome | 65 mm |
Roda
Material do centro da roda | Polipropileno |
---|---|
Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
Cor da roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 75 mm |
Largura do piso | 25 mm |
Largura da roda | 25 mm |
Dureza do piso (A) | 87 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Furo da rosca |
---|---|
Diâmetro do furo | 10,3 mm |
Atributos principais
Nome do produto | Agila twin |
---|---|
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão total |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG |
Capacidade de carga estática | 200 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 99 mm |
Largura geral | 71 mm |
Peso global | 0,64 KG |