Agila twin
2975DIK050P40
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
Material | Folha de aço, média |
---|---|
Em forma de garfo | Roda dupla com suporte |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Cor | Passivada a azul |
offset | 25 mm |
Raio giratório | 77 mm |
interferência giratória | 155 mm |
Diâmetro do dome | 53 mm |
Roda
Material do centro da roda | Chapa de aço |
---|---|
Material do piso da roda | Borracha sólida, não deixa marcas |
Rolamento | Rolamento cónico |
Cor da roda | Passivada a azul |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 50 mm |
Largura do piso | 19 mm |
Largura da roda | 19 mm |
Dureza do piso (A) | 80 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação quadrada |
---|---|
Comprimento da placa | 60 mm |
Largura da placa | 60 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 38 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 48 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 38 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 48 mm |
Diâmetro do furo da placa | 6,3 mm |
Atributos principais
Nome do produto | Agila twin |
---|---|
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão da roda |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 60 KG |
Capacidade de carga estática | 120 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 85 °C |
altura total | 69 mm |
Largura geral | 57 mm |
Peso global | 0,4 KG |