Agila twin
2970UOO050P30-11
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Carrinhos de limpeza profissional, Consumidor industrial, Mobiliário Profissional |
---|---|
Nome do produto | Agila twin |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 70 KG |
Capacidade de carga estática | 140 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
altura total | 69 mm |
Largura geral | 53 mm |
Peso global | 0,18 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Folha de aço, média |
---|---|
Em forma de garfo | Roda dupla com suporte |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Cor | Passivada a azul |
offset | 25 mm |
Raio giratório | 53 mm |
interferência giratória | 106 mm |
Diâmetro do dome | 53 mm |
Roda
Material do centro da roda | Poliamida |
---|---|
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Rolamento | Rolamento liso |
Cor da roda | Cinzento ardósia (RAL7015) |
piso | Piso duro |
Diâmetro da roda | 50 mm |
Largura do piso | 20 mm |
Largura da roda | 20 mm |
Dureza do piso (D) | 75 Shore D |
Encaixe
Tipo de fixação | Furo da rosca |
---|---|
Diâmetro do furo | 11 mm |