Agila light
1477PAO075P40
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Folha de aço, leve |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Cor | Passivada a azul |
offset | 25 mm |
Raio giratório | 78 mm |
interferência giratória | 156 mm |
Diâmetro do dome | 41 mm |
Roda
Material do centro da roda | Polipropileno |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
Rolamento | Rolamento liso |
Cor da roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 75 mm |
Largura do piso | 25 mm |
Largura da roda | 25 mm |
Dureza do piso (A) | 91 Shore A |
Dureza do piso (D) | 40 Shore D |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação quadrada |
---|---|
Comprimento da placa | 60 mm |
Largura da placa | 60 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 38 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 48 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 38 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 48 mm |
Diâmetro do furo da placa | 6,3 mm |
Atributos principais
Nome do produto | Agila light |
---|---|
Tipo de produto | Rodízio giratório com travão total |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 60 KG |
Capacidade de carga estática | 120 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 100 mm |
Largura geral | 44 mm |
Peso global | 0,3 KG |