Agila light
1470POI050P40
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Desempenho
Desempenho do rolamento | Bom comportamento operacional |
---|---|
Desgaste | Resistência muito boa à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Cor | Passivada a azul |
---|---|
Diâmetro do dome | 41 mm |
Em forma de garfo | Amplo |
Largura | 44 mm |
Material | Folha de aço, leve |
Raio giratório | 50 mm |
interferência giratória | 100 mm |
offset | 25 mm |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Roda
Cor da roda | Preto grafite (RAL9011) |
---|---|
Diâmetro | 50 mm |
Diâmetro da roda | 50 mm |
Dureza do piso (D) | 65 Shore D |
Largura da roda | 18 mm |
Largura do piso | 18 mm |
Material do centro da roda | Polipropileno |
Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
piso | Piso duro |
Encaixe
Comprimento da placa | 60 mm |
---|---|
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 48 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 38 mm |
Diâmetro do furo da placa | 6,3 mm |
Largura da placa | 60 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 48 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 38 mm |
Tipo de fixação | Placa de fixação quadrada |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 40 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 80 KG |
Largura geral | 44 mm |
Nome do produto | Agila light |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Peso global | 0,19 KG |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
altura total | 70 mm |