Agila light
1470PAO050P30-11
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Desempenho
Desempenho do rolamento | Bom comportamento operacional |
---|---|
Ruído de movimento | Bom ruído de movimento |
Desgaste | Resistência muito boa à abrasão |
Resistência à corrosão | Boa resistência à corrosão |
Desempenho do rolo | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Atrito | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Folha de aço, leve |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Cor | Passivada a azul |
offset | 25 mm |
Raio giratório | 50 mm |
interferência giratória | 100 mm |
Diâmetro do dome | 41 mm |
Roda
Material do centro da roda | Polipropileno |
---|---|
Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
Rolamento | Rolamento liso |
Cor da roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
piso | Piso macio |
Diâmetro | 50 mm |
Diâmetro da roda | 50 mm |
Largura do piso | 19 mm |
Largura da roda | 19 mm |
Dureza do piso (A) | 91 Shore A |
Dureza do piso (D) | 40 Shore D |
Encaixe
Tipo de fixação | Furo da rosca |
---|---|
Diâmetro do furo | 11 mm |
Atributos principais
Aplicações | Mobiliário Profissional |
---|---|
Nome do produto | Agila light |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
Capacidade de carga a 3 km/h | 40 KG |
Capacidade de carga estática | 80 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 70 mm |
Largura | 44 mm |
Largura geral | 44 mm |
Peso global | 0,16 KG |