Accessory
stem S73-10x78/10 blue
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Nome do produto | Accessory |
---|---|
Tipo de produto | Acessório |
Capacidade de carga a 3 km/h | 80 KG |
Capacidade de carga estática | 160 KG |
altura total | 9 mm |
Peso global | 0,05 KG |
Desempenho
Resistência à corrosão |
---|
Encaixe
Tipo de fixação | Espiga roscada, arredondado, com rebites |
---|---|
Comprimento da espiga | 78 mm |