Accessory
stem B20-7x36/8 blue
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Nome do produto | Accessory |
---|---|
Tipo de produto | Acessório |
Capacidade de carga a 3 km/h | 30 KG |
Capacidade de carga estática | 60 KG |
altura total | 4 mm |
Peso global | 0,02 KG |
Desempenho
Resistência à corrosão |
---|
Encaixe
Tipo de fixação | Anel de espiga sem anel de aperto, com colar |
---|---|
Diâmetro da espiga | 7 mm |