Accessory
stem B10-11x20/10 blue
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Nome do produto | Accessory |
---|---|
Tipo de produto | Acessório |
Capacidade de carga a 3 km/h | 60 KG |
Capacidade de carga estática | 120 KG |
altura total | 4,5 mm |
Peso global | 0,04 KG |
Desempenho
Resistência à corrosão |
---|
Encaixe
Tipo de fixação | Anel de Espiga, com colar |
---|---|
Diâmetro da espiga | 11 mm |