Accessory
S70-10x25 / 8
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
Comprimento da espiga | 25 mm |
---|---|
Tipo de fixação | Espiga roscada com pescoço hexagonal, topo |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 40 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 80 KG |
Nome do produto | Accessory |
Peso global | 0,03 KG |
Tipo de produto | Acessório |
altura total | 6 mm |