Accessory
S10-7x25 / 8
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
Suporte
Diâmetro da rosca | 25 mm |
---|
Encaixe
Comprimento da espiga | 51 mm |
---|---|
Tipo de fixação | Espiga roscada, para perfis de acordo com DIN 1998 |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 40 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 80 KG |
Nome do produto | Accessory |
Peso global | 0,02 KG |
Tipo de produto | Acessório |
altura total | 8 mm |