Accessory
P41-42x42 / 10
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
Comprimento da placa | 42 mm |
---|---|
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 32 mm |
Diâmetro do furo da placa | 5 mm |
Largura da placa | 42 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 32 mm |
Tipo de fixação | Placa de fixação quadrada |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 60 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 120 KG |
Nome do produto | Accessory |
Peso global | 0,06 KG |
Tipo de produto | Acessório |