Accessory
P10-40x16/8 black
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Nome do produto | Accessory |
---|---|
Tipo de produto | Acessório |
Capacidade de carga a 3 km/h | 40 KG |
Capacidade de carga estática | 80 KG |
altura total | 8 mm |
Peso global | 0,02 KG |
Desempenho
Resistência à corrosão |
---|
Encaixe
Tipo de fixação | Espiga com Placa em forma de U |
---|---|
Comprimento da placa | 40 mm |
Largura da placa | 16 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 32 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 32 mm |
Diâmetro do furo da placa | 4 mm |